{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_2_pneumatic_cylinders_airsentials/12_8_2_2/k_gegenlager_typ_cr.prj},{NB=K-07152344(SE)},{DES=K-07152344},{ARTNR=437.126},{KOLBEN=125},{VO=ISO 15552},{TYPE=SI Series},{BORE=125},{MT=CR Type},{AA=90},{B1=70},{CC=25},{D1=70},{E1=60},{F1=90},{G1=20},{H1=94},{I1=124},{J=22.5},{K=14.0},{L1=20},{LX=20},{R1=5.000},{HX1=10.000},{X1=7.320},{X2=13.600},{S1=27.000},{H2=15.000},{H3=55.000},{D1X=29.000},{H4=10.000},{L1X=17.000},{TL=3.000},{MAT=Stahlguss},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-GEGENLAGERTYPCR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/K-GEGENLAGERTYPCR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.